Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS01YM

BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49

Štvorcové snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla

Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
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
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...2.2 m
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať