Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 150 mm
Séria
R020K
Rozmer
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, HGA fixed
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
| BOS R020K-PS-RF12-02 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S75 | |
|
108,15 EUR
Cenníková cena
|
108,15 EUR
Cenníková cena
|
108,15 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, HGA fixed | Diffuse sensor, HGA fixed | Diffuse sensor, HGA fixed |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 4.5 mm at 40 mm | Ø 4.5 mm at 40 mm | Ø 4.5 mm at 40 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 1...60 mm | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika lúča | - | Focus, typical at 15 mm | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD