Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-02 | BOS R020K-PS-RX11-02 | |
|
100,94 EUR
Cenníková cena
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Séria | R01E | R020K |
| Rozmer | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 23 mm at 500 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD