Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KD20-02 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
115,36 EUR
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Séria | R01E | Q08M |
| Rozmer | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | NPN normally open (NO) | NPN normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, Triangulation |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.0 mm Light exit | Ø 3 mm Light exit |
| Rozsah | 1...100 mm | 5...30 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
Ecolab cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Špeciálna optická funkcia | - | Opravené potlačenie pozadia |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD