Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické retroreflexné senzory s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
123,60 EUR
Cenníková cena
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Séria | R01E | Q08M |
| Rozmer | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | PNP: normally closed (NC) | PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.0 mm Light exit | Ø 3.0 mm Light exit |
| Rozsah | 1 m | 0...1 m |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD