Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KE20-02 | BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 | |
|
100,94 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | R01E | R01E |
| Rozmer | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Rozhranie | NPN: normally open (NO) | NPN normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA | PA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD