Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Lacná a malá základná verzia našich kubických retroreflexných fotoelektrických snímačov
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
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
| BOS 5K-PU-LR10-S49 | BOS 5K-PU-LR10-S75 | |
|
116,15 EUR
Cenníková cena
|
116,15 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 5 mm at 3 m | Ø 5 mm at 3 m |
| Rozsah | 0...10 m | 0...10 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD