Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
87,55 EUR
Cenníková cena
|
83,43 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) | - |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Infrared | LED Infrared |
| Rozsah | 0...50 m | 0...50 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass, AR coated | Glass, AR coated |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozsah dodávky |
2x nut M18x1 User manual |
2x nut M18x1 User manual |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD