Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS025N

BOS 18M-XT-IS26-S4

Jednocestné svetelné závory

Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
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
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Rozsah
0...100 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass, AR coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Rozsah dodávky
2x nut M18x1
User manual
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať