Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
štvorcové difúzne snímače s rôznymi typmi svetla
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 59 x 8 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-KF21-S49 | BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49 | |
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozmer | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | NPN normally open (NO) | NPN normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Opravené potlačenie pozadia | Opravené potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3 mm Light exit | Ø 3 mm Light exit |
| Rozsah | 5...30 mm | 5...30 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD