Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické priechodné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 18 m
Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 37.9 x 21 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
107,12 EUR
Cenníková cena
|
95,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | 6K | 23K |
| Rozmer | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Same function as button Key disable on/off |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...13 m | 0...25 m |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, TPU | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD