Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Séria
18MR
Rozmer
Ø 18 x 92 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
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
| BOS 18MR-PA-PR20-S4S | BOS 18MR-PA-PR20-S4 | |
|
109,18 EUR
Cenníková cena
|
109,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 92 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...6 m | 0...6 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozsah dodávky |
2x nut M18x1 User manual |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD