Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvorov
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Séria
R080K
Rozmer
19 x 44.1 x 37.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD