Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
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
| BOS Q08M-PS-LE21-03 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
79,31 EUR
Cenníková cena
|
79,31 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozmer | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...3 m | 0...3 m |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD