Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 1 m
Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS R090K-PU-RH10-S75 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
104,26 EUR
Cenníková cena
|
104,26 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 90 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 4.5 mm at 60 mm | Ø 4.5 mm at 60 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 20...350 mm | 20...350 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1, 4-pin | Connector, M8x1, 3-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD