Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 1 m
Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
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
| BOS R090K-PU-ID11-02 | BOS R090K-PU-ID11-00,3-S4 | |
|
78,52 EUR
Cenníková cena
|
88,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 70 mm at 500 mm | Ø 70 mm at 500 mm |
| Typ svetla | LED Infrared | LED Infrared |
| Rozsah | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PVC |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD