Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BOS02C6

BOS R254K-UUI-LS10-S4

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na umývanie

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R254K
Rozmer
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R254K
Rozmer
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
10 x 6 mm at 5 m
Rozsah
0...70 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 12
PA PACM 12
Snímací povrch materiálu
PA PACM 12
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundárne funkcie
Operating Hours Counter
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Counter
Signal Speed Monitor
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Rozsah dodávky
Mounting instruction
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať