Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS02E2

BOS 6K-UI-PT10-S75

Kubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 13 m

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor, Transparent detection
Špeciálna optická funkcia
Transparency detection
Autocollimation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
40 x 40 mm at 1 m
Rozsah
0...2 m
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať