Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BOS02E4

BOS 6K-UU-PT10-S49

Kubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 13 m

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor, Transparent detection
Špeciálna optická funkcia
Transparency detection
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
40 x 40 mm at 1 m
Rozsah
0...2 m
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať