Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 13 m
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
195,70 EUR
Cenníková cena
|
195,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Key disable on/off Same function as button |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor, Autocollimation | Retroreflective sensor, Autocollimation |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 4 x 2 mm at 2 m | 4 x 2 mm at 2 m |
| Rozsah | 0...4 m | 0...4 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Cable, 2 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD