Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Miniatúrny fotoelektrický senzor na použitie v stiesnených priestoroch
Séria
R030K
Rozmer
14 x 4.2 x 20.5 mm
Rozhranie
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS R030K-PO-RF10-02 | BOS R030K-PS-RF10-02 | BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
75,00 EUR
Cenníková cena
|
75,00 EUR
Cenníková cena
|
75,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Rozhranie | PNP: normally closed (NC) | PNP: normally open (NO) | PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 15 mm | Focus, typical at 15 mm | Focus, typical at 15 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Rozsah | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU |
| Materiál puzdra | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD