Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Miniatúrny priechodový senzor na použitie v stiesnených priestoroch
Séria
R030K
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika lúča
Divergent
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
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
82,00 EUR
Cenníková cena
|
82,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Rozsah | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD