Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Miniatúrny priechodový senzor na použitie v stiesnených priestoroch
Séria
R030K
Rozhranie
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika lúča
Divergent
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
| BOS R030K-NO-RX10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX10-VC-00,2-S75 | |
|
82,00 EUR
Cenníková cena
|
82,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Rozhranie | NPN normally closed (NC) | NPN normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Rozsah | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU |
| Materiál puzdra | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD