Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS02HY

BOS R030K-PS-RX20-02

Miniatúrny priechodový senzor na použitie v stiesnených priestoroch

Séria
R030K
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika lúča
Divergent
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
R030K
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (pair)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
215 x 215 mm
Rozsah
0...1000 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
PBT & ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať