Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS02JH

BOS R072K-PU-RX10-02

Kubické jednosmerné svetelné závory Entry Line s vynikajúcim pomerom cena/výkon

Séria
R072K
Rozmer
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
R072K
Rozmer
12 x 32.4 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 70 mm at 2 m
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Cable, 2.00 m, TPU
Materiál puzdra
PA 6
PA 6
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať