Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické jednosmerné svetelné závory Entry Line s vynikajúcim pomerom cena/výkon
Séria
R072K
Rozmer
12 x 41.4 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
| BOS R072K-PU-RX10-S49 | BOS R072K-PU-RX10-S75 | |
|
55,00 EUR
Cenníková cena
|
55,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41.4 x 22.7 mm | 12 x 41.4 x 22.7 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 70 mm at 2 m | Ø 70 mm at 2 m |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD