Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické svetelné tlačidlá Entry Line s vynikajúcim pomerom cena/výkon
Séria
R072K
Rozmer
12 x 33.5 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
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
| BOS R072K-PU-RD10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RD10-00,3-S75 | |
|
50,00 EUR
Cenníková cena
|
50,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 40 mm at 800 mm | Ø 40 mm at 800 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0 m...800 mm | 0 m...800 mm |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 1.50 m, TPU | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU |
| Materiál puzdra |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD