Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojenie (COM 1)
Screw/plug-in terminals
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Výstupný prúd max.
2 A
Celkový prúd max.
8 A
Stupeň krytia IP
IP67
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
3.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
5.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
5.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
10.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
10.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
15.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
15.00 m, PUR, Screw/plug-in terminals
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD