Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
10x M8x1-Female, 3-pin
Indikátor napájania
LED green
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (10x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD