Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 4-pin
Zobrazenie funkcie prepínania
žiadna LED dióda
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Výstupný prúd max.
3 A
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD