Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: signal
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: signal
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 3-pin
Zobrazenie funkcie prepínania
žiadna LED dióda
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 12-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Výstupný prúd max.
1.5 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD