Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 3-pin
Indikátor napájania
LED green
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
NPN
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-150 | BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
102,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojovacie sloty | 4x M8x1-Female, 3-pin | 4x M8x1-Female, 3-pin |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | - |
| Zobrazenie funkcie prepínania | Yellow LED (4x) | žiadna LED dióda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kábel | PUR black, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Výstupný prúd max. | 3 A | 3 A |
| Celkový prúd max. | 8 A | 8 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD