Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: +24V
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
PIN 2: Signal 2
PIN 3: 0V
PIN 4: Signal 1
PIN 5: PE
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 5-pin
Zobrazenie funkcie prepínania
žiadna LED dióda
Pripojenie (COM 1)
M23x1-Male, 19-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Výstupný prúd max.
4 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD