Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Nie je k dispozícii vo webovom obchode

BRS0001

BRS I-LI-MA-010GA-000

RadarImager

Aplikácia
Imaging
Rozhranie
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analog, voltage;Analog, voltage
Rozmer
202 x 140 x 465 mm
Stupeň krytia IP
IP20
Schválenie/zhoda
WEEE
CE
ANATEL
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Imaging
Rozhranie
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analog, voltage;Analog, voltage
Rozmer
202 x 140 x 465 mm
Stupeň krytia IP
IP20
Schválenie/zhoda
WEEE
CE
ANATEL
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ECLASS 14.0
27-27-45-01
ECLASS 8.1
27-28-08-90
ECLASS 9.0
27-28-08-90
ECLASS 9.1
27-28-08-90
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
UNSPSC 11
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať