Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BSG001E

BSG TID-05-T37

Mechanické príslušenstvo

Princíp fungovania
General installation accessories
Použite
Tool holder HSK63
Materiál
Aluminum
Rozmer
Ø 110 x 40 mm
Montážna časť
Threads
Clamps
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
General installation accessories
Použite
Tool holder HSK63
Materiál
Aluminum
Rozmer
Ø 110 x 40 mm
Montážna časť
Threads
Clamps
Rozsah dodávky
Tool holder (1x)
Cylinder head screw M5x25 (3x)
Dowel Ø4x30 (2x)
Klasifikácie
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať