Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BSI000M

BSI Q41K0-XA-MXS015-S92

Štvorhranné kompaktné prevedenie s jednou alebo dvoma meracími osami

Princíp merania
MEMS
Meracie osi
1
Rozsah merania
-15...15°
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp merania
MEMS
Meracie osi
1
Rozsah merania
-15...15°
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
Rozlíšenie
≤ 0.09 °
Presnosť
±1.0°
Pripojenie
Connector, M12x1
Materiál puzdra
Plastic
Okolitá teplota
-40...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
IP69
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Dodatočný text
Can be centered over 360° in the vertical position
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať