Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické prevedenie s jednou alebo dvoma meracími osami
Princíp merania
MEMS
Meracie osi
1
Rozsah merania
-30...30°
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD