Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače tlaku bez displeja
Rozsah merania
0...400 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
1200 bar
Tlak pri roztrhnutí
1500 bar
Prevádzkové napätie Ub
14...30 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
168,93 EUR
Cenníková cena
|
168,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozsah merania | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Presnosť | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Tlak pri preťažení | 1200 bar | 650 bar |
| Tlak pri roztrhnutí | 1500 bar | 1000 bar |
| Prevádzkové napätie Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0…10 V | Analog, voltage 0…10 V |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Pripojenie procesu | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiál procesného pripojenia | 1.4571 stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Tesnenie, materiál | without, welded | FKM |
| Materiál puzdra | 1.4301 stainless steel | 1.4301 stainless steel |
| Teplota médií | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD