Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2026-03-01

BSP00YP

BSP M050-EV009-P00S2B-S4-003

Snímače tlaku s displejom

Rozsah merania
0...0.05 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
0.5 bar
Tlak pri roztrhnutí
0.75 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
0...0.05 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
0.5 bar
Tlak pri roztrhnutí
0.75 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Spínací výstup
2x PNP/NPN NO/NC switchable
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesného pripojenia
1.4301 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
PE, High-density polyethylene
Teplota médií
-40...125 °C
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať