Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače tlaku s displejom na zapustenie
Rozsah merania
0...1 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
5 bar
Tlak pri roztrhnutí
7.5 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD