Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare
Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1000-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Profile series | - |
|---|---|---|
| Montážna časť | Mounting clamps | - |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Magnety, počet max. | 1 | - |
| Pripojenie | Connector, M12x1, 8-pin | - |
| Analógový výstup |
Analog, voltage 0…10 V Analog, voltage 10…0 V |
- |
| Rozsah merania | 1000 mm | - |
| Vzorkovacia frekvencia max. | 1000 Hz | - |
| Rozlíšenie | ≤ 0.4 mV | - |
| Nelinearita max. | ±0.04 % FS | - |
| Presnosť opakovania | ≤ ± 0.2 mV | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Rozhranie | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Meranie dĺžky | - | 25...4000 mm |
| Odchýlka linearity | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mechanická konfigurácia | - | Round profile, Ø30 mm |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 with connector |
| Schválenie/zhoda | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD