Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BTL0809

BTL5-A11-M0711-R-S32

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare

Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
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
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V
Rozsah merania
711 mm
Rozlíšenie
≤ 0.1 mV
Nelinearita max.
±0.02 % FS
Presnosť opakovania
≤ 0.1 mV
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať