Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL0HWK

BTL5-S101-M0025-B-DEXB-K05

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Rozhranie
SSI

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Rozhranie
SSI
Rozsah merania
25 mm
Rozlíšenie
≤ 1 µm
Nelinearita max.
±30 µm
Presnosť opakovania
± 1 LSB
Prevádzkové napätie Ub
20...26 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
IECEx
KC
WEEE
ATEX
Kategória Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať