Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare
Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Cenníková cena
|
412,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Profile series | Profile series |
|---|---|---|
| Montážna časť | Mounting clamps | Mounting clamps |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Magnety, počet max. | 1 | 1 |
| Pripojenie | Connector, M12x1, 8-pin | Connector, M12x1, 8-pin |
| Analógový výstup | Analog, current 4…20 mA | Analog, current 4…20 mA |
| Rozsah merania | 300 mm | 300 mm |
| Vzorkovacia frekvencia max. | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Rozlíšenie | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| Nelinearita max. | ±200 µm | ±60 µm |
| Presnosť opakovania | ± 0.002 % FS | ≤ ± 10 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD