Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL1ENZ

BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
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
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
Analog, current 20…4 mA
Rozsah merania
75 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
1000 Hz
Nelinearita max.
±50 µm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
IECEx
ATEX
CSA
CCC Ex
KC
PESO
WEEE
Kategória Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať