Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL1KM3

BTL7-E504-M0150-TK3-SA348-S32

Redundantné magnetostrikčné systémy na meranie pozície

Štýl
Rod series
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
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
Rod series
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Pripojenie 1
M16x0.75, 8-pin
Pripojenie 2
M16x0.75, 8-pin
Pripojenie 3
M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
3x Analog, current 4…20 mA
Rozsah merania
150 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
500 Hz
Nelinearita max.
±200 µm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať