Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL1RKP

BTL5-S103B-M0200-B-DEXA-KA25

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable, 25.00 m, PUR
Rozhranie
SSI

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
Rod Series Ex
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable, 25.00 m, PUR
Rozhranie
SSI
Rozsah merania
200 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
1000 Hz
Rozlíšenie
≤ 10 µm
Nelinearita max.
±30 µm
Presnosť opakovania
± 1 LSB
Prevádzkové napätie Ub
20...26 VDC
Okolitá teplota
-40...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
IECEx
KC
WEEE
ATEX
Kategória Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať