Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL2CK1

BTL5-E57-M0381-J-M01-TA

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Clamping terminal, 7-pin

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
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
Rod Series Ex
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Clamping terminal, 7-pin
Analógový výstup
Analog, current 20…4 mA/falling
Rozsah merania
381 mm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...80 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
ATEX
Kategória Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať