Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL2CWH

BTL6-P510-M0625-E2-LA00,13-ZA15

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare

Štýl
Rod series - mobile
Montážna časť
Mounting flange Ø 48 f7
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Leads with connector, M12x1-Modular flange connector, 8-pin, 0.13 m, ETFE
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Štýl
Rod series - mobile
Montážna časť
Mounting flange Ø 48 f7
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Leads with connector, M12x1-Modular flange connector, 8-pin, 0.13 m, ETFE
Rozhranie
Start/Stop;Start/Stop negative
Rozsah merania
625 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
1000 Hz
Rozlíšenie
≤ 10 µm
Nelinearita max.
±0.04 % FS (typ. ±0.02 % FS)
Presnosť opakovania
≤ 30 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať