Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL4618

BTL7-E170-M0530-S-SA407-S115

Magnetostrikčné systémy na meranie stavu náplne/hladiny

Štýl
Rod series
Montážna časť
Plug-in flange Ø45 mm
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Štýl
Rod series
Montážna časť
Plug-in flange Ø45 mm
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Rozhranie
Analog, current;Analog, current
Analógový výstup
Analog, current 20…4 mA
Analog, temperature 4…20 mA
Rozsah merania
0...150 °C
Vzorkovacia frekvencia max.
250 Hz
Nelinearita max.
±0.04 % FS
Presnosť opakovania
± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
-10...100 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať